接触防止モジュール

品番: SV 9666063

空いている組み込み面のカバー用。カバーは封印できます。

品番:
SV 9666063
製品説明
取り付け面のカバーに使用します。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 750 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 3
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
1パック
1 個
純質量
2.13 kg
総質量
2.14 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Contact hazard protection module (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル