マウンティングプレートモジュール

品番: SV 9666100

マウンティングプレート付き。カバーは封印できます。

品番:
SV 9666100
製品説明
実装可能奥行き 105 ~ 140 mm。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
188 mm x 416 mm
1パック
1 個
純質量
2.17 kg
総質量
2.185 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV Mounting plate module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), mounting plate WH: 188x416 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル