マウンティングプレートモジュール

品番: SV 9666120

マウンティングプレート付き。カバーは封印できます。

品番:
SV 9666120
製品説明
実装可能奥行き 105 ~ 140 mm。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 150 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 1
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
438 mm x 116 mm
1パック
1 個
純質量
1.65 kg
総質量
1.66 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177676060
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV Mounting plate module (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), mounting plate WH: 438x116 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル