サポートレールモジュール

品番: SV 9666213

端子ブロックや開閉器などの取り付けに使用します。マウントレール 35/15 mm付き。カバーは鉛封印可能。

品番:
SV 9666213
製品説明
端子台や開閉器などの取り付けに使用します。サポートレール 35 x 15 mm 付きです。25 mm ピッチで移動可能。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 750 mm
高さ: 300 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 3
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2
マウントレールの数、35/15
2
1パック
1 個
純質量
2.641 kg
総質量
2.841 kg
関税率番号
85369001
EAN
4028177676183
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
製品説明
SV Support rail module (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm), 2 support rails
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル