レール取り付け機器モジュール

品番: SV 9666250

連結組み込み機器の使用用。カバーは封印できます。

品番:
SV 9666250
製品説明
レール取り付け機器の取り付け用サポートレール 35 x 15 mm 付き。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
カバー:ポリスチレン
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 300 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2
分割ユニット (à 18 mm) 最多: 24
マウントレール数
2
カットアウト数
2
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.813 kg
関税率番号
85369001
EAN
4028177676237
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
製品説明
SV DIN rail mounted device module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), 2 x 12 divider units
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル