サーキットブレーカー モジュール

品番: SV 9666440

250 Aあるいは630 Aまでの市販サーキットブレーカーの取り付けに使用します。

品番:
SV 9666440
製品説明
ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製の市販サーキットブレーカーの取り付けに適しています。カバーは鉛封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
適用メーカー (タイプ)
ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
1パック
1 個
純質量
2.53 kg
総質量
2.54 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177676398
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV サーキットブレーカーモジュール (ISV)、2 BE (500 mm)、3 HE (450 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル