電流計モジュール

品番: SV 9666640

内部測定用オープンモジュール。

品番:
SV 9666640
仕様
測定器1台に取り付ける固定レール
製品説明
内部測定(測定器取り付け)用のオープンモジュール。電気計器取り付け奥行き、内寸 170 mm。
材質
メーター取り付けボード:ポリスチレン
固定レール:鋼板製、亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
メーター取り付けモジュールの上方と下方それぞれに、1WU および、少なくても1HU の接触防止モジュール / 横並び実装機器モジュールあるいはサポートレールモジュールが必用です。
注記:
メーター取り付けモジュールは、メーターの取り付けに関する規格 DIN 43 870/VDE 0603に準拠していないので、保護絶縁条件を満たしていません。適用地域外での取り付けは、各使用地域の電力会社にご相談下さい。
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
1パック
1 個
純質量
1.3 kg
総質量
1.48 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177676510
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Meter mounting board module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル