カバーストリップ レール取り付け機器モジュール用

品番: SV 9666650

連結組み込み機器モジュール内の、必要ではない機器セクターの保管用。

品番:
SV 9666650
製品説明
レール取り付け機器モジュール内で使われていない機器用カットアウトを塞ぐために使用します。最大分割単位は 12 (12 x 18 mm) で、9 mm 毎に分割可能です。
材質
ABSプラスチック
塗装色
RAL 7035
1パック
5 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.124 kg
関税率番号
39191019
EAN
4028177676534
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
製品説明
SV Cover strip (ISV), for DIN rail mounted device module
資料
マニュアル