ブラインドカバー バスバー モジュール用

品番: SV 9666660

必要ではない機器セクターの保管用。

品番:
SV 9666660
製品説明
使われていないカットアウトを塞ぐために使用します。幅:16 ~ 34 mm、調節可能
材質
ポリプロピレン
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 34 mm
適用品番
9666.520
9666.530
9666.533
1パック
10 個
純質量
0.29 kg
総質量
0.304 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Blanking cover (ISV), W: 16-34 mm variable
資料
マニュアル