クロスプロファイル ISV VX 用

品番: SV 9666722

VX/TS エンクロージャー内のサポートフレームを水平方向に小分けするために使用します。

品番:
SV 9666722
製品説明
エンクロージャー内のサポートフレームを水平方向に小分けするために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
幅: 500 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
1パック
2 個
純質量
0.65 kg
総質量
0.661 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Cross rail (ISV), 2 WU (500 mm), for TS, SE
資料
マニュアル