バスバーモジュール N/PE

品番: SV 9666590

NおよびPE用バスバーを固定するために使用します。カバーは鉛封印可能。

品番:
SV 9666590
製品説明
N および PE 用バスバー 12 x 5/10、20 x 5/10 および 30 x 5/10 mm の固定に使用します。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
ホルダー:グラスファイバー強化プラスチック
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
塗装色
RAL 7035
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 300 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2
適用バスバー
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
1パック
1 個
純質量
1.304 kg
総質量
1.452 kg
関税率番号
74071000
EAN
4028177676480
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
製品説明
SV Busbar module N/PE (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル