- 品番:
- SV 9666603
- 製品説明
- N および PE 用バスバー 12 x 5/10、20 x 5/10 および 30 x 5/10 mm の固定に使用します。カバーは封印可能。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
ホルダー:グラスファイバー強化プラスチック
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 幅: 750 mm
高さ: 300 mm - サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 3
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2 - 適用バスバー
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.78 kg
- 総質量
- 2.88 kg
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177676503
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- 製品説明
- SV Busbar module N/PE (ISV), 3 WU (750 mm), 2 U (300 mm)
- 資料
- Further instructions
- セキュリティアラート