バスバー モジュール ヒューズコンポーネント用

品番: SV 9666520

ヒューズエレメントおよびNH ヒューズ スイッチディスコネクターの取り付けに。

品番:
SV 9666520
製品説明
ヒューズエレメント E18、E27、E33 および D スイッチならびに NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 000 とサイズ 00 (極数 3、バスバー中心間隔 60 mm) の組み立てに使用します。
材質
カバー:ポリスチレン
ホルダー:グラスファイバー強化プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 300 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 2
適用品番
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
9343.000
9343.020
9343.040
適用バスバー
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
1パック
1 個
純質量
0.73 kg
総質量
0.76 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177676404
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
製品説明
SV Busbar module (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル