仕切りクロスロッド NHヒューズ断路器用

品番: SV 9666420

NH ヒューズスイッチディスコネクター、サイズ 2/3をマウンティングプレートに取り付ける場合に使用します。

品番:
SV 9666420
製品説明
NH ヒューズスイッチディスコネクターをマウンティングプレートに取り付ける場合に使用します。
材質
鋼板製
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
仕切りクロスロッドを使用する場合は、接触防止モジュール 9666.060 も必要になります
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
適用品番
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
1パック
1 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.66 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Disconnector cross-member (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), for NH fuse-switch disconnector size 2/3
資料
マニュアル