NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

品番: SV 9666550

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3(極数 3、バスバー中心間隔 100/185 mm)用。

品番:
SV 9666550
製品説明
NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3 (極数 3、バスバー中心間隔 100 / 185 mm) 用。
材質
カバー:ポリスチレン
ホルダー:グラスファイバー強化プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
問題のないケーブル接続を保証するには、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター モジュールの上方もしくは下方に接触防止モジュールあるいはバスバーモジュール N/PE を取り付ける必要があります。
寸法:
幅: 500 mm
高さ: 750 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 5
適用サイズ
8 x Gr. 00
4 x Gr. 1
4 x Gr. 2
4 x Gr. 3
適用品番
9677.XXX
適用バスバー
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
バスバーの中心間距離
185 mm
1パック
1 個
純質量
3.84 kg
総質量
3.89 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177676435
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), for 8 x size 00, 4 x size 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル