NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

品番: SV 9666583

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3(極数 3、バスバー中心間隔 100/185 mm)用。

品番:
SV 9666583
製品説明
NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3 (極数 3、バスバー中心間隔 100 / 185 mm) 用。
材質
カバー:ポリスチレン
ホルダー:グラスファイバー強化プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
問題のないケーブル接続を保証するには、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター モジュールの上方もしくは下方に接触防止モジュールあるいはバスバーモジュール N/PE を取り付ける必要があります。
寸法:
幅: 750 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 3
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
適用サイズ
10 x Gr. 00
適用品番
9346.020
9346.030
適用バスバー
40 x 10 mm
バスバーの中心間距離
100 mm
1パック
1 個
純質量
3.33 kg
総質量
3.34 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177676473
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm), for 10 x size 00, (SV 9346XXX, 100 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル