ISV システムレール AX用

品番: SV 9666753

AX / AE エンクロージャー内のサポートフレームを垂直方向に区分するために使用します。

品番:
SV 9666753
製品説明
ボックス内のサポートフレームを垂直方向に分割するために使用します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
寸法:
高さ: 450 mm
サイズ
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
1パック
2 個
純質量
0.46 kg
総質量
0.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
39269097
EAN
4028177679924
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Mounting angle (ISV), 3 U (450 mm), for AE
資料
マニュアル