取り付けキット ISV AX用

品番: SV 9666821

AX/AE エンクロージャー内に、ISV 拡張モジュールを取り付けるために使用します。

品番:
SV 9666821
製品説明
エンクロージャー内に、ISV 拡張モジュールを取り付けるために使用します。
材質
取り付けキット:鋼板製、亜鉛めっき
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
接触感電防止:鋼板、塗装処理
同梱品
取り付けキット
マウントレール
接触防止保護
取り付け部品を含む
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 4
適用品番
1012.000
1076.000
適用
幅: 600 mm
高さ: 760 mm
奥行: 210 mm
1パック
1 個
純質量
6 kg
総質量
6.12 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177803770
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Installation kit (ISV), 2 WU (500 mm), 4 U (600 mm), for AE (WHD: 600x760x210 mm)
資料
マニュアル