取り付けキット ISV AX用

品番: SV 9666851

AX/AE エンクロージャー内に、ISV 拡張モジュールを取り付けるために使用します。

品番:
SV 9666851
製品説明
エンクロージャー内に、ISV 拡張モジュールを取り付けるために使用します。
材質
取り付けキット:鋼板製、亜鉛めっき
サポートレール:鋼板製、亜鉛めっき
接触感電防止:鋼板、塗装処理
同梱品
取り付けキット
マウントレール
接触防止保護
取り付け部品を含む
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 3
高さユニット (U) = 150 mm/U: 7
適用品番
1019.000
1213.000
1305.000
適用
幅: 1,000 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 300 mm
1パック
1 個
純質量
9 kg
総質量
9.52 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Installation kit (ISV), 3 WU (750 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 1000x1200x300 mm)
資料
マニュアル