この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9673045
- 製品説明
- オペレーションスペース用側面仕切りパネル、TSシステム穴に掛けて取り付けます。オペレーションスペースを横に分けるためのマウンティングブラケットやマウンティングプレートの取り付にも対応できます。TS用システム穴が2個所あるため、他のTS用アクセサリーを使用することも可能です。奥行きの短いオペレーションスペース用サイドパネルモジュールやTS マウンティングレール 17 x 17 mmのサポートアクセサリーを利用すると、バスバーシステムの導入などサイドパネルの空間を広く活用できるようになります。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- For compartment depth
- 400 mm
- 寸法:
- 高さ: 150 mm
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 3.42 kg
- 総質量
- 3.476 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177704794
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Compartment side panel module, H: 150 mm, for D: 400 mm