オペレーションスペース サイドパネルモジュール 内部分割用

品番: SV 9673066

オペレーションルーム用側面仕切りパネル、TSグリッドへの吊り下げ用。

品番:
SV 9673066
製品説明
オペレーションスペース用側面仕切りパネル、TSシステム穴に掛けて取り付けます。オペレーションスペースを横に分けるためのマウンティングブラケットやマウンティングプレートの取り付にも対応できます。TS用システム穴が2個所あるため、他のTS用アクセサリーを使用することも可能です。奥行きの短いオペレーションスペース用サイドパネルモジュールやTS マウンティングレール 17 x 17 mmのサポートアクセサリーを利用すると、バスバーシステムの導入などサイドパネルの空間を広く活用できるようになります。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
For compartment depth
600 mm
寸法:
高さ: 600 mm
1パック
2 個
純質量
7 kg
総質量
7.66 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177575806
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Compartment side panel module, H: 600 mm, for D: 600 mm