この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9673089
- 製品説明
- Maxi-PLS ケーブル接続バスバーシステムの取り付けに使用できます。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用バスバーシステム
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- 寸法:
- 高さ: 450 mm
- 適用
- 奥行: = 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 11.4 kg
- 総質量
- 12 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177575875
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Compartment side panel module, H: 450 mm, for D: 800 mm