マウンティングブラケット オペレーションスペース分割パーツ用

品番: SV 9673408

TSフレームまたはサイドパネルモジュールに、あるいはフレームプロフィールと補助的構造との間に固定でき、オペレーションスペースの分割パネルの挿入を可能にします。

品番:
SV 9673408
製品説明
マウンティングブラケットは、TSフレーム、サイドパネルモジュールまたはフレームセクションとサポートコンストラクションの間に固定します。既設の取り付け開口部は、オペレーションスペース分割パーツの挿入を可能にします。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
For compartment depth
800 mm
長さ
752 mm
寸法:
長さ: 752 mm
1パック
8 個
純質量
4.88 kg
総質量
5 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177574472
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Mounting bracket, L: 752 mm, for compartment divider