サーキットブレーカーマウントレール

品番: SV 9673004

オペレーションスペース内での、オープンなサーキットブレーカー(ACB)の簡単な構築用。

品番:
SV 9673004
製品説明
オペレーションスペース内へのエアーサーキットブレーカー (ACB) の組み立てに使用できます。
材質
鋼板、2.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
351 mm
取り付けについてのご注意
オペレーションスペース分割パーツとサーキットブレーカー マウントレールのためにそれぞれ2個のマウンティングブラケットが必要です。
寸法:
長さ: 351 mm
適用
幅: = 400 mm
1パック
2 個
純質量
2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Air circuit-breaker support rail, L: 351 mm, for TS (W: 400 mm)
資料
マニュアル