分割パネル

品番: SV 9673448

オペレーションスペースを横に区分けします。

品番:
SV 9673448
仕様
換気用開口部付き
製品説明
オペレーションスペースを横に区分けします。サイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form3または4の隔離ができます。
材質
鋼板、1.25 mm
表面
亜鉛めっき
For compartment depth
800 mm
取り付けについてのご注意
オペレーションスペース分割パーツの取り付けには、マウンティングブラケットがそれぞれ2個必要です。
寸法:
幅: 306 mm
奥行: 788 mm
適用
幅: = 400 mm
1パック
4 個
純質量
8.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177570825
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Compartment divider, WT: 306x788 mm, for TS (W: 400 mm)