分割パネル

品番: SV 9673463

オペレーションスペースを横に区分けします。

品番:
SV 9673463
仕様
換気用開口部付き
製品説明
オペレーションスペースを横に区分けします。サイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form3または4の隔離ができます。
材質
鋼板、1.25 mm
表面
亜鉛めっき
For compartment depth
400 mm
取り付けについてのご注意
オペレーションスペース分割パーツの取り付けには、マウンティングブラケットがそれぞれ2個必要です。
寸法:
幅: 506 mm
奥行: 370 mm
適用
幅: = 600 mm
1パック
4 個
純質量
7 kg
総質量
7.02 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177704749
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Compartment divider, WT: 506x370 mm, for TS (W: 600 mm)
データシート
一般技術情報