分割パネル 垂直型バスバーシステム用開口部付き

品番: SV 9673476

垂直のバスバーによる、オペレーションスペースの水平の分離用。

品番:
SV 9673476
仕様
換気用開口部付き
製品説明
垂直バスバーを組み込んだオペレーションスペースを横に仕切ることができます。サイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form3 または 4 の隔離できます。
材質
鋼板、1.25 mm
表面
亜鉛めっき
取り付け用カットアウト
幅:612 mm
奥行:201 mm
For compartment depth
600 mm
取り付けについてのご注意
オペレーションスペース分割パーツの取り付けには、マウンティングブラケットがそれぞれ2個必要です。
寸法:
幅: 706 mm
奥行: 588 mm
適用
幅: = 800 mm
1パック
4 個
純質量
10.724 kg
総質量
11.12 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Compartment divider, WT: 706x588 mm, for TS (W: 800 mm), with busbar gland
データシート
詳細技術情報