グランドプレート 開口部付きオペレーションスペース分割パーツ用

品番: SV 9673504

ケーブル引き込みの開口部のカバー用。

品番:
SV 9673504
製品説明
開口部をカバーするために使用します。
材質
ABS PMMA
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 223.5 mm
適用
幅: = 400 mm
1パック
4 個
純質量
0.996 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Gland plate, WH: 250x223,5 mm, for compartment divider with duct, for TS (W: 400 mm)