この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9673193
- 製品説明
- ケーブル導入部をふさぐために使用します。
- 材質
- PVC、 3 mm
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7004
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- For side panel module height
- 300 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.652 kg
- 総質量
- 0.655 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177684751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Gland plate, WH: 213x152,5 mm, for compartment side panel module, (H: 300 mm)