グランドプレート オペレーションスペースサイドパネルモジュール (内部隔離)用

品番: SV 9673194

ケーブル引き込みの閉鎖用。

品番:
SV 9673194
製品説明
ケーブル導入部をふさぐために使用します。
材質
PVC、 3 mm
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7004
同梱品
取り付け部品を含む
For side panel module height
400 mm
1パック
4 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.954 kg
関税率番号
73079100
EAN
4028177684768
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Gland plate, WH: 313x152,5 mm, for compartment side panel module, (H: 400 mm)
データシート
一般技術情報