小型マウンティングプレート オペレーションスペースサイドパネルモジュール (内部隔離)用

品番: SV 9673661

開口部付き/なし、オペレーションスペースのサイドパネルモジュールへの直接取り付け用。

品番:
SV 9673661
仕様
開口部はありません
製品説明
内部隔離用オペレーションスペース サイドパネルモジュールに直接固定します。スイッチやコントロール機器の内装全般。実装面の追加。オペレーションスペース分割パーツとサイドパネルモジュールとセットで使用すれば、Form 2、3 あるいは 4 の内部隔離が可能になります。
材質
鋼板、2 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
アングルブラケットおよび固定部品を含む
適用オペレーションスペース高さ
150 mm
寸法:
幅: 502 mm
高さ: 143 mm
適用
幅: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
1.86 kg
総質量
2.06 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177544116
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Partial mounting plate, WH: 502x143 mm, for TS (B: 600 mm)