この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9674196
- 仕様
- Maxi-PLS バーシステム用
- 製品説明
- この組み立てセットは、垂直に立っているMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムのフットレストとして使用します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- マウンティングプレート
システムセクション 2個
取り付け部品を含む - 品番について
- Maxi-PLS にのみ適しています。
- 適用
- 幅: = 200 mm
奥行: = 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.2 kg
- 総質量
- 3.5 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177574458
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Coupling set mounting kit, Maxi-PLS, for TS (WD: 200x600 mm)