システムセクション カップリング部用

品番: SV 9674056

Maxi-PLSバスバーシステムまたはフラットPLSバスバーシステムの、パワースイッチ直上または直下の取付けに。

品番:
SV 9674056
製品説明
Maxi-PLSバスバーシステムまたはFlat-PLSバスバーシステムの、サーキットブレーカー直下または直上の構築に。このシステムセクションは、何かと衝突することなく、オペレーションスペースサイドパネルモジュールとの組み合わせで使用できます。固定は、TS 8エンクロージャーシステム外側取り付け面にしますが、PS穴があるため、トップフレームまたはベースフレームのような実装面を作り出し、それによって、トップ部/ベース部用のバスバーシステム取り付け部品も使用できます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
1.148 kg
総質量
1.347 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV システムセクション カップリング部用、W/D: 600 mm