ホルダープレート ケーブル接続スペース用

品番: SV 9683200

Maxi-PLS バスバーを使用したケーブル接続システムの構築に使用します。

品番:
SV 9683200
製品説明
ケーブル接続エリア内に、エンドホルダーを含む Maxi-PLS バスバーを取り付ける場合に使用します。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 375 mm
奥行: 543 mm
適用
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
5.36 kg
総質量
5.883 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Retaining plate, for Maxi-PLS busbar, WD: 375x543 mm, for VX (D: 600 mm)
取得認証
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル