- 品番:
- SV 9683408
- 仕様
- 換気用開口部付き
- 製品説明
- オペレーションスペースを水平方向に区分けします。サイドパネルとセットで使用すれば、Form 1 ~ 4 準拠の隔離ができます。オペレーションスペースサイドパネルあるいはエンクロージャーフレームに固定します。型付け部を打ち抜くことで得られる、あらかじめ用意されている開口部は、制御ケーブルやケーブルダクトを垂直方向に通すため、あるいは、分電バスバーや接続セットを通すために使用されます。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- 内部の Form 区分としてオペレーションスペースを構築するには、オペレーションスペース サイドパネルを使用する必要があります。
- 寸法:
- 幅: 911 mm
奥行: 780 mm
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
奥行: = 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 11.64 kg
- 総質量
- 11.64 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 44.3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177936454
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
-
SV Compartment divider, WD: 911x780 mm, for VX (WD: 1000x800 mm)