サーキットブレーカーマウントレール

品番: SV 9683306

オペレーションスペース内での、オープンなサーキットブレーカー(ACB)の簡単な構築用。

品番:
SV 9683306
製品説明
オペレーションスペース内へのエアーサーキットブレーカー (ACB) の組み立てに使用できます。
材質
鋼板、2.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
496 mm
寸法:
長さ: 496 mm
適用
幅: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
2.5 kg
総質量
3.08 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 600 mm)
資料
マニュアル