- 品番:
- SV 9683308
- 製品説明
- オペレーションスペース内へのエアーサーキットブレーカー (ACB) の組み立てに使用できます。
- 材質
- 鋼板、2.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 696 mm
- 寸法:
- 長さ: 696 mm
- 適用
- 幅: = 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.7 kg
- 総質量
- 3.9 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 15.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 800 mm)
- 資料
- マニュアル