仕切りパネル NHヒューズブレーカー面用

品番: SV 9674348

バスバースペースとNHブレーカースペースとを分割します(オペレーションスペース)。

品番:
SV 9674348
製品説明
バスバースペースとNHヒューズブレーカースペース(オペレーションスペース)を小分けするための仕切りパネルです。
材質
鋼板、1.5 mm、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け位置
適用メーカー (タイプ)
ABB
SlimLine
1パック
1 個
純質量
1.899 kg
総質量
1.9 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177617728
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Dividing plate, for fuse-switch disconnector section, (ABB SlimeLine)