- 製品番号:
- SV 9674.415
- 製品説明
- ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステム用のバスバーホルダーです。
- 材質
- 熱硬化性ポリエステル
- 同梱品
- 取り付けブラケットおよびねじを含む
- 適用バスバー
- 銅板バー
- 適用バスバー
- 幅: 50
高さ: 10 mm - 極数
- 3 極
- 4 極
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.1 kg
- 総質量
- 1.124 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Busbar support, for busbar WH: 50x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル