バスバーホルダー NHヒューズブレーカー面用

品番: SV 9674416

ブレーカー区画の分配バスバーシステム用のバスバーホルダー。

品番:
SV 9674416
製品説明
ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステム用のバスバーホルダーです。
材質
熱硬化性ポリエステル
同梱品
取り付けブラケットおよびねじを含む
適用バスバー
銅板バー
適用バスバー
幅: 60
高さ: 10 mm
極数
3 極
4 極
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.134 kg
関税率番号
85469010
EAN
4028177613454
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Busbar support, for busbar WH: 60x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル