エンドホルダー NHヒューズブレーカー面用

品番: SV 9674430

上から供給する際に分配バーシステムを垂直に支持するための、分配バスバーシステム用エンドホルダー。

品番:
SV 9674430
製品説明
ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステムへの給電が上からの場合の、垂直方向の支えとなる分電バスバーシステム用のエンドホルダーです。
材質
熱硬化性ポリエステル
同梱品
取り付けブラケットおよびねじを含む
適用バスバー
幅: 100
高さ: 10 mm
極数
3 極
4 極
1パック
1 個
純質量
1.679 kg
総質量
1.72 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV End support, for busbar WH: 100x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル