- 品番:
- SV 9674435
- 製品説明
- ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステムへの給電が上からの場合の、垂直方向の支えとなる分電バスバーシステム用のエンドホルダーです。
- 材質
- 熱硬化性ポリエステル
- 同梱品
- 取り付けブラケットおよびねじを含む
- 適用バスバー
- 幅: 50
高さ: 10 mm - 極数
- 3 極
- 4 極
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.35 kg
- 総質量
- 1.397 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV End support, for busbar WH: 50x10 mm, (fuse-switch disconnector section)
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル