- 品番:
- SV 9674400
- 製品説明
- Maxi-PLS と Flat-PLS バスバーシステムに適合する、ヒューズブレーカーセクションへの取り付けに使用する分電バスバーです。
- 材質
- E-Cu
- 長さ
- 1,632.5 mm
- 適用
- 高さ: = 2,000 mm
- 断面
- 100 mm x 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 14.53 kg
- 総質量
- 14.53 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 14.53
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177613744
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Distribution busbar E-Cu, WH: 100x10 mm, L: 1632,5 mm