分電バスバー NHヒューズブレーカー面用

品番: SV 9674405

ブレーカー区画への組み込み用、主バスバーシステムMaxi-PLSとFlat-PLSに適合します。

品番:
SV 9674405
製品説明
Maxi-PLS と Flat-PLS バスバーシステムに適合する、ヒューズブレーカーセクションへの取り付けに使用する分電バスバーです。
材質
E-Cu
長さ
1,632.5 mm
適用
高さ: = 2,000 mm
断面
50 mm x 10 mm
1パック
1 個
純質量
7.26 kg
総質量
7.26 kg
銅の含有量 (kg / 個)
7.26
関税率番号
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 50x10 mm, L: 1632,5 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書