- 品番:
- SV 9674485
- 製品説明
- ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステムへの連結ブラケットの接続に使用します(穴あけ不要)。
- 材質
- E-Cu
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用バスバー
- 幅: 50, 60 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.94 kg
- 総質量
- 2.055 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.76
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Terminal block, for distribution busbar, for busbar W: 50/60 mm, (fuse-switch disconnector section)
- 資料
- セキュリティアラート