分電バスバークランプブロック NHヒューズブレーカー面用

品番: SV 9674488

接続ブラケットの、ブレーカー区画の分配バスバーシステムへの、穴を開けない接続用。

品番:
SV 9674488
製品説明
ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステムへの連結ブラケットの接続に使用します(穴あけ不要)。
材質
E-Cu
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー
幅: 80, 100 mm
1パック
1 個
純質量
1.8 kg
総質量
1.831 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.52
関税率番号
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Terminal block, for distribution busbar, for busbar W: 80/100 mm, (fuse-switch disconnector section)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報