接続ブラケット

品番: SV 9674445

Maxi-PLS主バスバーシステムまたはFlat-PLS主バスバーシステムと、ブレーカー区画の分配バスバーシステムとの、穴を開けない結合用。

品番:
SV 9674445
仕様
ルーフエリア/ボトムエリア用
製品説明
ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステムへのMaxi-PLS あるいは Flat-PLS メインバスバーシステムとの接続に使用します(穴あけ不要)。
材質
E-Cu
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー用途
L1/L2/L3
適用バスバーシステム
Maxi-PLS 3200
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm
1パック
1 セット
純質量
7.56 kg
総質量
8.4 kg
銅の含有量 (kg / 個)
7.7
関税率番号
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
データシート
一般技術情報