分電バスバー 30 x 10 mm

品番: SV 9675210

品番:
SV 9675210
仕様
オペレーションスペースの後ろにある分電バスバーシステム用
製品説明
Tコネクターキットとの接続用です。
材質
E-Cu
長さ
1,410 mm
適用
高さ: = 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
3.76 kg
総質量
3.8 kg
銅の含有量 (kg / 個)
3.76
関税率番号
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Distribution busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 1410 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書