分電バスバー PLS 1600

品番: SV 9675232

品番:
SV 9675232
仕様
オペレーションスペースの後ろにある分電バスバーシステム用
オペレーションスペース内にある分電バスバーシステム用(インドア)
製品説明
Tコネクターキットとの接続用です。
材質
E-Cu
長さ
1,550 mm
適用
PE/PEN/N用の垂直バスバーとしても適している。
PE/PEN/N用の垂直バスバーとしても適している。
適用
高さ: = 2,200 mm
= 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
12.51 kg
総質量
12.51 kg
銅の含有量 (kg / 個)
12.51
関税率番号
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Distribution busbar E-Cu, L: 1550 mm, PLS 1600
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書