この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 製品番号:
- SV 9675.242
- 仕様
- オペレーションスペース内にある分電バスバーシステム用(インドア)
- 製品説明
- Tコネクターキットとの接続用です。
- 材質
- E-Cu
- 長さ
- 1,950 mm
- 適用
- PE/PEN/N用の垂直バスバーとしても適している。
- 適用
- 高さ: = 2,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 15.74 kg
- 総質量
- 15.74 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 15.74
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Distribution busbar E-Cu, L: 1950 mm, PLS 1600